Menu Search

Tapón extraíble de enmascaramiento 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicona

Esta lengüeta de extracción de alta temperatura está fabricada en silicona verde y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. Es ideal para enmascarar orificios roscados y lisos de un diámetro exterior de 14,5 mm. La lengüeta de extracción permite sacarlo fácilmente de orificios ajustados.
Referencia de Essentra:

10192337

Número de pieza del fabricante:

1219749

1142 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5026 €
500 + 0,4779 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

50,26 €

100 x 0,5026 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 7.9 mm
h1 25.4 mm
D 14.5 mm
Tipo 1
Material Silicona
Color Verde
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros