Menu Search

Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 5.8 mm Rosa Silicona

Este tapón de enmascaramiento está fabricado en silicona y puede soportar rangos de temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. Este perfil macizo se puede aplicar y retirar fácilmente en un orificio M4 gracias a la lengüeta.
Referencia de Essentra:

10241011

Número de pieza del fabricante:

35-UTM-M4

10505 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0678 €
5000 + 0,0644 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

67,80 €

1000 x 0,0678 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 3.6 mm
h1 5.8 mm
D 4.0 mm
Material Silicona
Color Rosa
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros