Conseguimos abrir, cerrar y asegurar sus aplicaciones con más facilidad con nuestra amplia gama de asas y componentes de posicionamiento. Ofreciendo más de 260 productos, la gama abarca una amplia variedad de diseños que ofrecen soluciones en una serie de aplicaciones, industrias y entornos. Tenemos existencias de asas industriales, manivelas industriales y volantes. Nuestros materiales y diseños combinan características de funcionalidad y estética para garantizar la seguridad y la durabilidad. La mayoría de nuestros productos se pueden probar antes de comprar, así que, ¿por qué no solicitar una muestra gratuita?
Con una enorme variedad de estilos, materiales y tamaños, la gama de patas, ruedas y puntillas de Essentra es lo suficientemente amplia como para satisfacer todas sus necesidades de diseño y construcción. Nuestras ruedas son ideales para mobiliario de oficina, montajes en tiendas y aplicaciones de catering, incluyendo, ruedas para mobiliario y patas para sillas. La gama de ruedas industriales se presentan en varios tipos y ajustes para trabajos pesados, tales como las ruedas de alta resistencia. Nuestras patas son ideales para nivelar objetos sobre superficies irregulares, para armarios de madera, archivadores, y para equipos eléctricos y electrónicos no empotrados. Por lo tanto, las patas amortiguadoras de goma son la solución. Ideal para aplicaciones de Muebles y cocina, nuestra amplia gama de puntillas está disponibles para ajustes autoadhesivos, de rosca o de cuña. Vea nuestras puntillas adhesivas. La mayoría de nuestros productos se pueden probar antes de comprar, así que, ¿por qué no solicitar una muestra gratuita?
Mantener seguras y protegidas sus cabinas, armarios y unidades industriales, es esencial para crear una aplicación satisfactoria. Con más de 2000 piezas disponibles, nuestra amplia gama de pestillos y cerraduras viene en múltiples versiones y materiales, todo ello confeccionado conforme a los más altos estándares del sector como RoHS y REACH. Cuando sus aplicaciones están en uso constante, necesita seguridad y funcionalidad, así que nuestros cierres servirán precisamente para eso, como nuestros pestillos de compresión y cierres de panel. Los armarios pueden estar susceptibles a la entrada de suciedad o líquidos, por lo que nuestros cierres puede ser de ayuda, como los cierres para mobiliario y las cerraduras de puerta de cristal. ¿No se decide a elegir qué solución necesita? Vea nuestra gama de guías y consejos prácticos. Una guía rápida de componentes industriales de acceso y para ingenieros de diseño de fijaciones, y Una guía del ingeniero de diseño para componentes industriales de acceso.
Ofrecemos una gama de abrazaderas y elementos de sujeción que proporciona un amplio abanico de capacidades diseñado para permitir una acción rápida y montaje fácil. Se utilizan cuando se necesita una acción de sujeción rápida, consistente y repetitiva. Explore nuestra gama para encontrar un producto que se adapte a su aplicación.
Nuestra gama de juntas y sellos es adecuada para su uso en una amplia gama de aplicaciones e industrias y se ha diseñado para satisfacer los diversos requisitos de sus proyectos. En nuestra oferta se incluyen los perfiles de sellado, diseñados para realizar el exigente trabajo de proteger contra la entrada de suciedad y humedad, y que se suelen utilizar para el cierre hermético de los sellos y las juntas de las tapas. También incluimos en nuestra gama varios tipos de juntas adhesivas. Utilizadas en un gran número de industrias, para ayudar en el proceso de sellado, cada gama presenta diferentes tipos y materiales.
Explore nuestra amplia gama de pomos. Nuestra gama presenta una mezcla de diseños que proporcionan soluciones en numerosas aplicaciones, industrias y entornos, incluyendo los pomos industriales. Nuestros materiales y diseños combinan características de funcionalidad y estética para garantizar la seguridad y la durabilidad. La mayoría de nuestros productos se pueden probar antes de comprar, así que, ¿por qué no solicitar una muestra gratuita?
Las bisagras vienen con una gran variedad de resistencias, ideales para aplicaciones pesadas y ligeras, así que, pruebe nuestras bisagras de tope reforzadas, bisagras de tope de armario, bisagras de bala, bisagras de piano, bisagras continuas, bisagras de esquina y bisagras de retención. ¿No se decide a elegir qué solución necesita? Vea nuestra gama de guías y consejos prácticos. Una guía rápida de componentes industriales de acceso y para ingenieros de diseño de fijaciones, y Una guía del ingeniero de diseño para componentes industriales de acceso.
Herramientas, accesorios y otros equipos útiles para apoyar una variedad de proyectos. Nuestra gama cuenta con herramientas de precisión, como embudos de plástico, vasos y cacitos medidores. Una serie de accesorios útiles para su uso en sistemas de refrigeración, incluidos conectores, adaptadores y boquillas para mangueras. También hay disponibles otras herramientas útiles para ayudar a completar las tareas con facilidad, tales como: cortadores de pasacables, llaves hexagonales y Allen, niveles de burbuja y separadores de paneles, entre otras muchas.
Estas abrazaderas de conexión permiten la construcción de marcos y estructuras tubulares modulares. Se puede montar una amplia gama de diámetros y formas de tubo con distintas orientaciones para lograr la máxima flexibilidad de diseño. Puede admitir una serie de aplicaciones industriales, incluidos los montajes de construcción e hidráulicos.