Menu Search

Tapón extraíble de enmascaramiento 8.9 mm 22.4 mm Natural Silicona

Esta lengüeta de alta temperatura está fabricada en silicona natural y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. Es ideal para enmascarar orificios roscados y lisos de un diámetro exterior de 8,9 mm. La lengüeta de extracción permite sacarlo fácilmente de orificios ajustados.
Referencia de Essentra:

10241677

Número de pieza del fabricante:

39721

1064 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,2932 €
1000 + 0,2787 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

58,64 €

200 x 0,2932 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 4.9 mm
h1 22.4 mm
D 8.9 mm
Material Silicona
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros