Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,3302 € - 0,3474 € 9321 En stock
6.4 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,2092 € - 0,2202 € 6500 En stock
5.0 mm
Verde
Silicona
6.8 mm
7.8 mm
0,6699 € - 1,4811 € 1175 En stock
Negro
Silicona
19.1 mm
19.1 mm
0,207 € - 0,2178 € 2729 En stock
3.9 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
1,1255 € - 1,1848 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,3866 € - 0,4068 € 22242 En stock
10.8 mm
Rojo
Silicona
8.8 mm
12.4 mm
0,294 € - 0,3095 € 1347 En stock
8.5 mm
Verde
Silicona
20.4 mm
11.3 mm
1,2312 € - 1,2959 € 103 En stock
22.8 mm
Gris
Silicona
16.0 mm
24.1 mm
0,2042 € - 0,215 € 15699 En stock
2.8 mm
Verde
Silicona
25.4 mm
5.0 mm
0,1799 € - 0,1894 € 39498 En stock
1.6 mm
Azul
Silicona
15.9 mm
3.9 mm
10192351 0,762 € - 0,8018 € 256 En stock
9.5 mm
Natural
Silicona
28.6 mm
18.5 mm
1
0,0548 € - 0,0608 € 360752 En stock
Negro
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,3181 € - 0,3349 € 9920 En stock
3.9 mm
Azul
Silicona
50.8 mm
9.8 mm
1
0,1145 € - 0,1205 € 2235 En stock
5.3 mm
Transparente
Silicona
7.5 mm
6.3 mm
0,1948 € - 0,2051 € 118875 En stock
2.2 mm
Azul
Silicona
14.2 mm
3.6 mm
0,1638 € - 0,1724 € 1132 En stock
1.2 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
1.7 mm
0,2045 € - 0,2152 € 21657 En stock
9.1 mm
Rosa
Silicona
7.0 mm
10.4 mm
0,1704 € - 0,1795 € 2898 En stock
1.3 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
2.3 mm
0,2367 € - 0,2491 € 16172 En stock
3.2 mm
Natural
Silicona
23.8 mm
7.0 mm
0,1772 € - 0,1866 € 76924 En stock
2.1 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
2.7 mm
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.6 mm 25.4 mm Negro EPDM

10250112

Rango de precios
0,3474 € - 0,3302 €

Niveles de existencias
9321 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.8 mm 6.8 mm Verde Silicona

10240618

Rango de precios
0,2202 € - 0,2092 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 19.1 mm 19.1 mm Negro Silicona

10240793

Rango de precios
1,4811 € - 0,6699 €

Niveles de existencias
1175 En stock
Atributos
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapón extraíble de enmascaramiento 9.8 mm 25.4 mm Negro EPDM

10250075

Rango de precios
0,2178 € - 0,207 €

Niveles de existencias
2729 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 16.3 mm 25.4 mm Negro EPDM

10250136

Rango de precios
1,1848 € - 1,1255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.4 mm 8.8 mm Rojo Silicona

10240960

Rango de precios
0,4068 € - 0,3866 €

Niveles de existencias
22242 En stock
Atributos
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rojo
Tapón extraíble de enmascaramiento 11.3 mm 20.4 mm Verde Silicona

10240571

Rango de precios
0,3095 € - 0,294 €

Niveles de existencias
1347 En stock
Atributos
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 24.1 mm 16.0 mm Gris Silicona

10240991

Rango de precios
1,2959 € - 1,2312 €

Niveles de existencias
103 En stock
Atributos
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Gris
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 25.4 mm Verde Silicona

10288559

Rango de precios
0,215 € - 0,2042 €

Niveles de existencias
15699 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.9 mm 15.9 mm Azul Silicona

10288535

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
39498 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul
Tapón extraíble de enmascaramiento 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicona

10192351

Rango de precios
0,8018 € - 0,762 €

Niveles de existencias
256 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.2 mm 6.0 mm Negro EPDM

10192436

Rango de precios
0,0608 € - 0,0548 €

Niveles de existencias
360752 En stock
Atributos
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 9.8 mm 50.8 mm Azul Silicona

10192313

Rango de precios
0,3349 € - 0,3181 €

Niveles de existencias
9920 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 6.3 mm 7.5 mm Transparente Silicona

10241035

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
2235 En stock
Atributos
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Transparente
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.6 mm 14.2 mm Azul Silicona

10288528

Rango de precios
0,2051 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
118875 En stock
Atributos
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul
Tapón extraíble de enmascaramiento 1.7 mm 15.9 mm Natural Silicona

10251843

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
1132 En stock
Atributos
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.4 mm 7.0 mm Rosa Silicona

10240953

Rango de precios
0,2152 € - 0,2045 €

Niveles de existencias
21657 En stock
Atributos
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rosa
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.3 mm 15.9 mm Natural Silicona

10251850

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
2898 En stock
Atributos
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.0 mm 23.8 mm Natural Silicona

10241660

Rango de precios
0,2491 € - 0,2367 €

Niveles de existencias
16172 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.7 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249710

Rango de precios
0,1866 € - 0,1772 €

Niveles de existencias
76924 En stock
Atributos
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural