Menu Search

Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 15.9 mm Gris Silicona

Esta lengüeta de extracción de alta temperatura está fabricada en silicona gris y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. Es ideal para enmascarar orificios roscados y lisos de un diámetro exterior de 4 mm. La lengüeta de extracción permite sacarlo fácilmente de orificios ajustados.
Referencia de Essentra:

10192290

Número de pieza del fabricante:

1219745

17572 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1866 €
2500 + 0,1773 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

93,30 €

500 x 0,1866 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 1.6 mm
h1 15.9 mm
D 4.0 mm
Tipo 1
Material Silicona
Color Gris
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros