Meny Sök

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

I lager

Den breda flänsen på dessa koniska lock och pluggar av LDPE ger ett bättre skydd och enklare demontering. Koniska lock och pluggar med bred fläns kan användas som både lock och plugg, och ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport. Vår serie finns i blått och rött.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
44 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Omfång, innerdiameter Omfång, ytterdiameter Köp
0,3802 kr - 0,4601 kr 273 I lager
Blå
13.2 - 15.4 mm
14.7 - 16.7 mm
0,386 kr - 1,0893 kr 9091 I lager
Blå
17.6 - 20.5 mm
19.2 - 22.1 mm
0,6679 kr - 1,4026 kr 1188 I lager
Blå
23.4 - 26.4 mm
25 - 28.1 mm
4,3507 kr - 8,9314 kr 2415 I lager
Blå
41.9 - 46.4 mm
43.9 - 48.0 mm
0,2803 kr - 0,7906 kr I produktion
Blå
9 - 10.7 mm
10.8 - 12.1 mm
0,6303 kr - 2,3693 kr I produktion
Röd
11.4 - 13.2 mm
13.5 - 15.5 mm
2,1056 kr - 2,9478 kr I produktion
Röd
32.0 - 35.6 mm
33.3 - 37.2 mm
0,6303 kr - 1,0938 kr 11996 I lager
Röd
13.2 - 15.4 mm
14.7 - 16.9 mm
2,245 kr - 3,8901 kr 25794 I lager
Röd
39.7 - 43.0 mm
41.4 - 44.8 mm
5,1455 kr - 7,2037 kr 58670 I lager
Röd
59.0 - 64.3 mm
62.0 - 66.4 mm
0,4534 kr - 0,9341 kr 4998 I lager
Blå
11.9 - 14.5 mm
13.5 - 15.6 mm
0,4699 kr - 0,9868 kr 21021 I lager
Blå
15.7 - 18.3 mm
17.5 - 19.7 mm
0,6121 kr - 1,2855 kr 5795 I lager
Blå
20.4 - 23.2 mm
22 - 24.8 mm
0,8216 kr - 0,9942 kr 1968 I lager
Blå
31.8 - 36.2 mm
33.3 - 37.2 mm
2,4681 kr - 5,1831 kr 36119 I lager
Blå
3.7 - 6.2 mm
6.0 - 7.4 mm
0,4476 kr - 1,6789 kr 59660 I lager
Röd
6.3 - 7.7 mm
7.6 - 9.3 mm
1,2858 kr - 2,3066 kr 819 I lager
Röd
18.9 - 22.0 mm
21.9 - 25.0 mm
3,1375 kr - 4,3925 kr 3321 I lager
Röd
44.5 - 48.7 mm
47.2 - 51.9 mm
1,4641 kr - 3,5667 kr 5723 I lager
Röd
23.2 - 26.1 mm
24.7 - 27.7 mm
3,6534 kr - 8,8847 kr 497 I lager
Röd
49.6 - 52.0 mm
51.5 - 54.1 mm
  • av 3
Koniskt lock 15.4 mm 16.7 mm (DIA) Blå

LF12A

Prisintervall
0,4601 kr - 0,3802 kr

Lagernivåer
273 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    14.7 - 16.7 mm
  • Omfång, innerdiameter
    13.2 - 15.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Koniskt lock 20.5 mm 22.1 mm (DIA) Blå

LF16A

Prisintervall
1,0893 kr - 0,386 kr

Lagernivåer
9091 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    19.2 - 22.1 mm
  • Omfång, innerdiameter
    17.6 - 20.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Koniskt lock 26.4 mm 28.1 mm (DIA) Blå

LF20A

Prisintervall
1,4026 kr - 0,6679 kr

Lagernivåer
1188 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    25 - 28.1 mm
  • Omfång, innerdiameter
    23.4 - 26.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Lock och plugg, koniska 43.9 mm 48.0 mm Blå

LF-28

Prisintervall
8,9314 kr - 4,3507 kr

Lagernivåer
2415 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    43.9 - 48.0 mm
  • Omfång, innerdiameter
    41.9 - 46.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Koniskt lock 10.7 mm 12.1 mm (DIA) Blå

LF8A

Prisintervall
0,7906 kr - 0,2803 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    10.8 - 12.1 mm
  • Omfång, innerdiameter
    9 - 10.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Lock och plugg, koniska 13.5 mm 15.5 mm Röd

12434

Prisintervall
2,3693 kr - 0,6303 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    13.5 - 15.5 mm
  • Omfång, innerdiameter
    11.4 - 13.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 33.3 mm 37.2 mm Röd

12438

Prisintervall
2,9478 kr - 2,1056 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    33.3 - 37.2 mm
  • Omfång, innerdiameter
    32.0 - 35.6 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 14.7 mm 16.9 mm Röd

18351

Prisintervall
1,0938 kr - 0,6303 kr

Lagernivåer
11996 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    14.7 - 16.9 mm
  • Omfång, innerdiameter
    13.2 - 15.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 41.4 mm 44.8 mm Röd

18362

Prisintervall
3,8901 kr - 2,245 kr

Lagernivåer
25794 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    41.4 - 44.8 mm
  • Omfång, innerdiameter
    39.7 - 43.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 62.0 mm 66.4 mm Röd

18374

Prisintervall
7,2037 kr - 5,1455 kr

Lagernivåer
58670 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    62.0 - 66.4 mm
  • Omfång, innerdiameter
    59.0 - 64.3 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Koniskt lock 14.5 mm 15.6 mm (DIA) Blå

LF11A

Prisintervall
0,9341 kr - 0,4534 kr

Lagernivåer
4998 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    13.5 - 15.6 mm
  • Omfång, innerdiameter
    11.9 - 14.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Koniskt lock 18.3 mm 19.7 mm (DIA) Blå

LF15A

Prisintervall
0,9868 kr - 0,4699 kr

Lagernivåer
21021 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    17.5 - 19.7 mm
  • Omfång, innerdiameter
    15.7 - 18.3 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Koniskt lock 23.2 mm 24.8 mm (DIA) Blå

LF18A

Prisintervall
1,2855 kr - 0,6121 kr

Lagernivåer
5795 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    22 - 24.8 mm
  • Omfång, innerdiameter
    20.4 - 23.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Koniskt lock 36.2 mm 37.2 mm (DIA) Blå

LF23XA

Prisintervall
0,9942 kr - 0,8216 kr

Lagernivåer
1968 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    33.3 - 37.2 mm
  • Omfång, innerdiameter
    31.8 - 36.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Lock och plugg, koniska 6.0 mm 7.4 mm Blå

LF-3

Prisintervall
5,1831 kr - 2,4681 kr

Lagernivåer
36119 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    6.0 - 7.4 mm
  • Omfång, innerdiameter
    3.7 - 6.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Lock och plugg, koniska 7.6 mm 9.3 mm Röd

12432

Prisintervall
1,6789 kr - 0,4476 kr

Lagernivåer
59660 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    7.6 - 9.3 mm
  • Omfång, innerdiameter
    6.3 - 7.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 21.9 mm 25.0 mm Röd

12436

Prisintervall
2,3066 kr - 1,2858 kr

Lagernivåer
819 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    21.9 - 25.0 mm
  • Omfång, innerdiameter
    18.9 - 22.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 47.2 mm 51.9 mm Röd

12441

Prisintervall
4,3925 kr - 3,1375 kr

Lagernivåer
3321 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    47.2 - 51.9 mm
  • Omfång, innerdiameter
    44.5 - 48.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 24.7 mm 27.7 mm Röd

18357

Prisintervall
3,5667 kr - 1,4641 kr

Lagernivåer
5723 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    24.7 - 27.7 mm
  • Omfång, innerdiameter
    23.2 - 26.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 51.5 mm 54.1 mm Röd

18368

Prisintervall
8,8847 kr - 3,6534 kr

Lagernivåer
497 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    51.5 - 54.1 mm
  • Omfång, innerdiameter
    49.6 - 52.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 39.6 mm 42.7 mm Blå

60235

Prisintervall
4,7624 kr - 3,2524 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    39.6 - 42.7 mm
  • Omfång, innerdiameter
    38.2 - 41.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Lock och plugg, koniska 29.2 mm 31.4 mm Röd

1461619


Lagernivåer
462 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    29.2 - 31.4 mm
  • Omfång, innerdiameter
    28.0 - 30.3 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 12.2 mm 13.9 mm Blå

LF-10

Prisintervall
2,0235 kr - 0,9747 kr

Lagernivåer
6981 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    12.2 - 13.9 mm
  • Omfång, innerdiameter
    10.4 - 12.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Lock och plugg, koniska 15.5 mm 17.4 mm Blå

LF-12X

Prisintervall
2,3778 kr - 1,1476 kr

Lagernivåer
12998 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    15.5 - 17.4 mm
  • Omfång, innerdiameter
    13.9 - 16.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Lock och plugg, koniska 20.8 mm 23.4 mm Blå

LF-17

Prisintervall
3,6018 kr - 1,7151 kr

Lagernivåer
2549 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    20.8 - 23.4 mm
  • Omfång, innerdiameter
    18.8 - 22.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Koniskt lock 33.3 mm 35.1 mm (DIA) Blå

LF22A

Prisintervall
1,2626 kr - 1,1478 kr

Lagernivåer
4246 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    31.4 - 35.1 mm
  • Omfång, innerdiameter
    29.6 - 33.3 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Lock och plugg, koniska 4.4 mm 6.1 mm Blå

LF2A

Prisintervall
19,3564 kr - 6,1762 kr

Lagernivåer
85432 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    4.4 - 6.1 mm
  • Omfång, innerdiameter
    2.8 - 4.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Koniskt lock 11.4 mm 12.9 mm (DIA) Blå

LF9A

Prisintervall
0,7965 kr - 0,3793 kr

Lagernivåer
14276 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    11.2 - 12.9 mm
  • Omfång, innerdiameter
    9.5 - 11.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Lock och plugg, koniska 17.5 mm 20.0 mm Röd

12435

Prisintervall
1,7705 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
3149 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    17.5 - 20.0 mm
  • Omfång, innerdiameter
    16.1 - 18.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 36.9 mm 40.6 mm Röd

12439

Prisintervall
5,3607 kr - 2,2032 kr

Lagernivåer
2018 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    36.9 - 40.6 mm
  • Omfång, innerdiameter
    35.0 - 39.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 19.1 mm 21.5 mm Röd

18356

Prisintervall
1,3837 kr - 0,9883 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    19.1 - 21.5 mm
  • Omfång, innerdiameter
    17.6 - 19.9 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 48.3 mm 52.7 mm Röd

18366

Prisintervall
5,0343 kr - 2,8865 kr

Lagernivåer
2790 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    48.3 - 52.7 mm
  • Omfång, innerdiameter
    46.3 - 50.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 49.3 mm 45.0 mm Blå

18365

Prisintervall
4,5998 kr - 3,1528 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    49.3 - 45.0 mm
  • Omfång, innerdiameter
    43.0 - 47.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Lock och plugg, koniska 55.0 mm 61.0 mm Röd

18373

Prisintervall
5,9738 kr - 4,267 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    55.0 - 61.0 mm
  • Omfång, innerdiameter
    52.5 - 59.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 11.3 mm 13.2 mm Röd

10420

Prisintervall
0,8668 kr - 0,6191 kr

Lagernivåer
20968 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    11.3 - 13.2 mm
  • Omfång, innerdiameter
    9.8 - 11.6 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 14.4 mm 16.0 mm Blå

LF-11X

Prisintervall
2,287 kr - 1,103 kr

Lagernivåer
2138 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    14.4 - 16.0 mm
  • Omfång, innerdiameter
    12.7 - 14.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Lock och plugg, koniska 18.4 mm 20.6 mm Blå

LF-15X

Prisintervall
2,656 kr - 1,2801 kr

Lagernivåer
1848 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    18.4 - 20.6 mm
  • Omfång, innerdiameter
    16.8 - 19.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Lock och plugg, koniska 24.1 mm 25.9 mm Blå

LF-19

Prisintervall
8,8729 kr - 3,9881 kr

Lagernivåer
2520 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    24.1 - 25.9 mm
  • Omfång, innerdiameter
    22.2 - 24.3 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Koniskt lock 39.4 mm 40.7 mm (DIA) Blå

LF24A

Prisintervall
1,4619 kr - 1,329 kr

Lagernivåer
7343 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    36.8 - 40.7 mm
  • Omfång, innerdiameter
    35.1 - 39.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Lock och plugg, koniska 9.3 mm 10.6 mm Blå

LF-6

Prisintervall
1,8331 kr - 0,884 kr

Lagernivåer
2491 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    9.3 - 10.6 mm
  • Omfång, innerdiameter
    7.6 - 9.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Blå
Lock och plugg, koniska 10.7 mm 12.3 mm Röd

12433

Prisintervall
2,1654 kr - 0,58 kr

Lagernivåer
108323 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    10.7 - 12.3 mm
  • Omfång, innerdiameter
    9.1 - 10.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 30.4 mm 33.6 mm Röd

12437

Prisintervall
6,7786 kr - 1,8128 kr

Lagernivåer
10252 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    30.4 - 33.6 mm
  • Omfång, innerdiameter
    27.8 - 30.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 13.6 mm 15.4 mm Röd

18349

Prisintervall
2,1654 kr - 0,58 kr

Lagernivåer
3400 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    13.6 - 15.4 mm
  • Omfång, innerdiameter
    12.2 - 13.8 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
Lock och plugg, koniska 31.1 mm 34.4 mm Röd

18360

Prisintervall
2,6355 kr - 1,8825 kr

Lagernivåer
4677 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Omfång, ytterdiameter
    31.1 - 34.4 mm
  • Omfång, innerdiameter
    29.8 - 32.8 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd