10160138
LF15A
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 350 - 1749 | 1,9404 kr |
| 1750 - 3499 | 1,764 kr |
| 3500 + | 1,26 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 0.618 in |
|---|---|
| d3 | 15.7 mm |
| d4 | 0.72 in |
| d4 | 18.3 mm |
| d1 | 17.5 mm |
| d1 | 0.689 in |
| d2 | 19.7 mm |
| d2 | 0.776 in |
| D | 28.6 mm |
| D | 1.126 in |
| h | 14.2 mm |
| h | 0.559 in |
| Färg | Blå |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 3 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Material | LDPE |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta