10160145
LF16A
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 300 - 1499 | 2,0497 kr |
| 1500 - 2999 | 1,8634 kr |
| 3000 + | 1,331 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 17.6 mm |
|---|---|
| d3 | 0.693 in |
| d4 | 20.5 mm |
| d4 | 0.807 in |
| d1 | 0.756 in |
| d1 | 19.2 mm |
| d2 | 0.87 in |
| d2 | 22.1 mm |
| D | 30.1 mm |
| D | 1.185 in |
| h | 0.579 in |
| h | 14.7 mm |
| Färg | Blå |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 3 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Material | LDPE |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta