Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 47.2 mm 51.9 mm Röd

Den koniska kåpans/pluggens breda fläns ger extra skydd för lastbärande ytor och hindrar pluggen från att tryckas ner genom hålet. Den koniska formen gör att samma detalj kan användas som plugg för flera olika innerdiametrar eller lock för flera olika ytterdiametrar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Essentra artikelnummer:

10084960

Tillverkarens artikelnummer:

12441

9486 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 - 399 4,66 kr
400 + 3,3286 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

186,40 kr

40 x 4,66 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d3 44.5 mm
d4 48.7 mm
d1 47.2 mm
d2 51.9 mm
D 72.0 mm
h 24.0 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss