Meny Sök

Lock och plugg, koniska 36.2 mm 37.24 mm (DIA) Blå

Blå avsmalnande lock och pluggar med bred fläns kan täcka kopplingar eller plugghål med en diameter på 46,9 mm. Flänsen ger skydd och hindrar att pluggen trycks in i den anliggande delen.
Essentra artikelnummer:

10160190

Tillverkarens artikelnummer:

LF23XA

3400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
170 - 849 2,3777 kr
850 - 1699 2,1615 kr
1700 + 1,5439 kr
Standardförpackning: 1700

Beställ i flerpack med 170

Totalpris:

404,21 kr

170 x 2,3777 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d3 31.8 mm
d4 35.2 mm
d1 33.3 mm
d2 37.2 mm
D 46.9 mm
h 19.7 mm
Färg Blå
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3926909790
Material LDPE

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss