Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 24.7 mm 27.7 mm Röd

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug M30 holes with a 38.1 mm | 1.5 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Essentra artikelnummer:

10092170

Tillverkarens artikelnummer:

18357

1300 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 499 3,7839 kr
500 - 1499 2,7028 kr
1500 + 1,5533 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

567,59 kr

150 x 3,7839 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d3 23.2 mm
d4 26.1 mm
d1 24.7 mm
d2 27.7 mm
D 38.1 mm
h 19.1 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss