10092224
18373
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 30 - 299 | 6,3376 kr |
| 300 + | 4,5269 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 2.067 in |
|---|---|
| d3 | 52.5 mm |
| d4 | 59.0 mm |
| d4 | 2.323 in |
| d1 | 2.165 in |
| d1 | 55.0 mm |
| d2 | 2.402 in |
| d2 | 61.0 mm |
| D | 3.02 in |
| D | 76.7 mm |
| h | 0.984 in |
| h | 25.0 mm |
| Färg | Röd |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta