Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 62.0 mm 66.4 mm Röd

Den koniska kåpans/pluggens breda fläns ger extra skydd för lastbärande ytor och hindrar pluggen från att tryckas ner genom hålet. Den koniska formen gör att samma detalj kan användas som plugg för flera olika innerdiametrar eller lock för flera olika ytterdiametrar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Essentra artikelnummer:

10092231

Tillverkarens artikelnummer:

18374

57350 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 7,6424 kr
250 + 5,4588 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

191,06 kr

25 x 7,6424 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d3 59.0 mm
d4 64.3 mm
d1 62.0 mm
d2 66.4 mm
D 83.0 mm
h 28.0 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss