Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 13.5 mm 15.5 mm Röd

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 30.0 mm | 1.181 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Essentra artikelnummer:

10084908

Tillverkarens artikelnummer:

12434

3500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,5136 kr
2500 - 4999 1,1604 kr
5000 + 0,6686 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 256,80 kr

500 x 2,5136 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d3 11.4 mm
d4 13.2 mm
d1 13.5 mm
d2 15.5 mm
D 30.0 mm
h 9.5 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 4
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss