10084922
12436
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 150 - 749 | 2,447 kr |
| 750 - 1499 | 1,7479 kr |
| 1500 + | 1,3641 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 18.9 mm |
|---|---|
| d3 | 0.744 in |
| d4 | 0.866 in |
| d4 | 22.0 mm |
| d1 | 0.862 in |
| d1 | 21.9 mm |
| d2 | 0.984 in |
| d2 | 25.0 mm |
| D | 48.0 mm |
| D | 1.89 in |
| h | 0.689 in |
| h | 17.5 mm |
| Färg | Röd |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 4 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta