Meny Sök
Behöver du en offert?

Lägg stora volymer och anpassade produkter i varukorgen och klicka på ”Begär en offert”, eller mejla sales@essentracomponents.se så svarar vi inom två arbetsdagar

Linjära bussningar

 (8 Produktserier)

Våra linjära bussningar, som ofta kallas linjärt lager eller linjärt rörelselager, är mekaniska komponenter som används i olika tekniska och industriella tillämpningar för att underlätta jämn och exakt linjär rörelse. De linjära bussningarna i vårt sortiment är särskilt utformade för att användas tillsammans med våra linjära skaft.
De består av ett cylindriskt ytterskal och en inre vagn med rader av kullager. Dessa lager möjliggör lågfriktionsrörelse längs en linjär skena eller skaft, vilket möjliggör exakt och friktionslös linjär rörelse i maskiner och system, som CNC-maskiner, 3D-skrivare och automatisk tillverkningsutrustning.

Lista Rutnät

Justerbara linjära bussningar med kullager

I lager I produktion

Justerbara linjära bussningar med kullager används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. De har en tunn skåra längs med stommen som täpper till gapet mellan de inre och yttre banorna mellan kulorna och skaftet när de installeras i ett tätt passande hölje för att eliminera glapp.

När de är installerade på ett linjärt skaft cirkulerar kullagren mellan de inre och yttre lagerbanorna, vilket ger en jämn, linjär rörelse. Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för tillämpningar som kräver frekventa ändringar eller finjusteringar, såsom tryckmaskiner, inspelningsutrustning och tillverkningsprocesser.

  • Material: Härdad och slipad stomme av lagerstål
  • Endast för användning med härdade skaft
  • Enkel stomme gjord av POM
  • Ändtätningar tillverkade av nitrilgummi (NBR)
  • Tolerans H6

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kompakta linjära kulbussningar

I lager I produktion

Dessa kompakta linjära kulbussningar är utformade för jämna och exakta linjära rörelser i tillämpningar med begränsat utrymme. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Den kompakta designen möjliggör effektiv användning av utrymmet i tillämpningar med begränsat utrymme. De låter dig också maximera det tillgängliga utrymmet och uppnå optimal prestanda i kompakta miljöer.

Lätta att montera genom inpressning, låg friktion för minskat slitage och förlängd livslängd och hög belastningskapacitet. Tätningen är oljebeständig och höljet är korrosionsbeständigt. Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, CNC-maskiner och tillverkningsprocesser.

  • Material: Slitstark plaststomme med korrosionsbeständiga, härdade stålbanor
  • För användning med härdade skaft
  • Tolerans H6

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Linjära bussningar med fläns

I lager I produktion

Dessa linjära bussningar med fläns används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Monteringsflänsen gör att bussningen enkelt kan monteras på en yta med bultar eller skruvar. I linjära kulbussningar med lång fläns ger längdökningen större belastningskapacitet och större stabilitet i jämförelse med vanliga kulbussningar i samma storlek.

De har låg friktion för minskat slitage, plus hög belastningskapacitet då kullagren fördelar belastningen jämnt över bussningen, vilket minimerar spänningskoncentrationen och förlänger systemets livslängd. Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, CNC-maskiner, monteringssystem och tillverkningsprocesser.

  • Material: Härdad och slipad stomme av lagerstål
  • Enkel stomme gjord av POM
  • Ändtätningar tillverkade av nitrilgummi (NBR)
  • För användning med härdade skaft
  • Tolerans H6

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Linjära bussningar med lång fläns i mitten

I lager I produktion

Dessa linjära bussningar med lång fläns i mitten används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Flänsen i mitten möjliggör enkel montering och den ökade längden ger större lastbärande kapacitet. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.

De har låg friktion för minskat slitage och klarar hög belastning då kullagren fördelar belastningen jämnt över bussningen, vilket minimerar spänningskoncentrationen och förlänger systemets livslängd. De har tätningar som också hjälper till att skydda de inre komponenterna i lagret från damm och smuts. Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.

  • Material: Härdad och slipad stomme av lagerstål
  • Enkel stomme gjord av POM
  • Ändtätningar tillverkade av nitrilgummi (NBR)
  • För användning med härdade skaft
  • Tolerans H6

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Slutna superball linjära bussningar med kullager

I lager I produktion

Slutna superball linjära bussningar med kullager används i krävande tillämpningar och är utformade för att ge mjuka rörelser med hög precision. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd på 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar. Anpassar sig själva, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan skaftet och kulorna och tillåta små snedställningar mellan skaftet och lagret.

Har en sluten design som skyddar de inre lagerkomponenterna från damm, smuts och andra föroreningar och är endast avsedda för användning med härdade skaft. Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.

  • Material: Härdad och slipad stomme av lagerstål
  • Enkel stomme gjord av POM
  • Ändtätningar tillverkade av nitrilgummi (NBR)
  • För användning med härdade skaft
  • Tolerans H6

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Superball öppna linjära bussningar med kullager

I lager I produktion

Öppna superball linjära kulbussningar används för att ge mjuka rörelser med hög precision i krävande tillämpningar. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd på 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar och är endast avsedd för användning med härdade skaft. De har en öppen konstruktion som gör att de kan användas tillsammans med stödskenor för skaft.

Anpassar sig själva, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan skaftet och kulorna och tillåta små snedställningar mellan skaftet och lagret. Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.

  • Material: Härdad och slipad stomme av lagerstål
  • Enkel stomme gjord av POM
  • Ändtätningar tillverkade av nitrilgummi (NBR)
  • För användning med härdade skaft
  • Tolerans H7

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Slutna linjära bussningar med kullager

I lager I produktion

Dessa linjära bussningar med kullager används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel, vilket möjliggör exakt positionering och rörelsekontroll. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.

Det finns tre typer i denna produktgrupp: slutna linjära bussningar med kullager, rostfria bussningar med kullager och långa linjära kulbussningar.

  • Slutna linjära bussningar med kullager: Dessa används på härdade axlar. Extremt motståndskraftiga mot slitage, korrosion och stötar. Den robusta utformningen säkerställer att bussningarna tål stora belastningar, höga hastigheter och extrema driftsförhållanden utan att försaka prestanda eller livslängd.
  • Rostfria kulbussningar: Dessa bussningar används med korrosionsbeständiga härdade axlar. De finns tillgängliga med kvadratisk fläns, justerbar, öppen, dubbel cirkulär fläns och utökade versioner. Dessa bussningar är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka.
  • Långa linjära bussningar: Dessa används på härdade axlar. Utformade för tillämpningar som kräver linjär rörelse över långa slag, vilket säkerställer maximal prestanda och pålitlighet.

Utformningen möjliggör jämn och exakt linjär rörelse, ger rörelse med låg friktion och minimerar slitage. Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.

  • Material: Härdad och slipad stomme av lagerstål
  • Enkel stomme gjord av POM
  • Ändtätningar tillverkade av nitrilgummi (NBR)
  • För användning med härdade skaft
  • Tolerans H6

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Öppna linjära bussningar med kullager

I lager I produktion

Dessa öppna linjära bussningar med kullager används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel, vilket möjliggör exakt positionering och rörelsekontroll. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Kulorna är i direkt kontakt med den linjära axeln, en cylindrisk stav som bussningen glider längs, vilket ger låg friktion och hög belastningskapacitet.

De används vanligtvis tillsammans med en stödskena för skaft. Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.

  • Material: Härdad och slipad stomme av lagerstål
  • Enkel stomme gjord av POM
  • Ändtätningar tillverkade av nitrilgummi (NBR)
  • För användning med härdade skaft
  • Tolerans H6

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)