Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 19.1 mm 21.5 mm Röd

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 38.1 mm | 1.5 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Essentra artikelnummer:

10092163

Tillverkarens artikelnummer:

18356

256205 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 1,4679 kr
2500 + 1,0485 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

366,98 kr

250 x 1,4679 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d3 17.6 mm
d4 19.9 mm
d1 19.1 mm
d2 21.5 mm
D 38.1 mm
h 14.3 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 4
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss