10084915
12435
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 300 - 999 | 1,8783 kr |
| 1000 - 2999 | 1,3416 kr |
| 3000 + | 0,7737 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 0.744 in |
|---|---|
| d3 | 18.9 mm |
| d4 | 0.866 in |
| d4 | 22.0 mm |
| d1 | 0.689 in |
| d1 | 17.5 mm |
| d2 | 0.787 in |
| d2 | 20.0 mm |
| D | 1.374 in |
| D | 34.9 mm |
| h | 0.563 in |
| h | 14.3 mm |
| Färg | Röd |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 4 |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta