Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 10.7 mm 12.3 mm Röd

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 22.0 mm | 0.866 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Essentra artikelnummer:

10084892

Tillverkarens artikelnummer:

12433

168000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,2972 kr
5000 - 9999 1,0681 kr
10000 + 0,6154 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 297,20 kr

1000 x 2,2972 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d3 9.1 mm
d4 10.7 mm
d1 10.7 mm
d2 12.3 mm
D 22.0 mm
h 9.5 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 4
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss