Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 11.3 mm 13.2 mm Röd

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 8.4 to 10 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal
Essentra artikelnummer:

10070888

Tillverkarens artikelnummer:

10420

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,9195 kr
5000 + 0,6568 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

459,75 kr

500 x 0,9195 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d3 9.8 mm
d4 11.6 mm
d1 11.3 mm
d2 13.2 mm
D 29.0 mm
h 11.0 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 4
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss