Meny Sök

Kabelsäten, kantfattning

I lager

Kabelsäten för kantfattning, för att fästa kablar och ledningar mot kanten av en panel eller i en panelutskärning.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färger: svart, grå och natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C


Serienummer: SR1834

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla paneltjocklekar Total bredd Total höjd Köp
0,8472 kr - 1,0573 kr 7500 I lager
20.0 mm
10.0 mm
10108536 0,9743 kr - 1,2159 kr 8000 I lager
20.0 mm
10.0 mm
2,5685 kr - 2,933 kr 39031 I lager
19.8 mm
16.3 mm
2,5663 kr - 2,9148 kr 8000 I lager
30.4 mm
12.1 mm
2,2336 kr - 2,5504 kr 231511 I lager
26.8 mm
24.9 mm
2,2336 kr - 2,5504 kr 369921 I lager
26.8 mm
33.3 mm
0,8472 kr - 1,0573 kr 35540 I lager
20.0 mm
10.0 mm
2,2336 kr - 2,5504 kr 2007 I lager
19.8 mm
16.3 mm
2,2336 kr - 2,5504 kr 68073 I lager
28.8 mm
24.9 mm
0,8472 kr - 1,0573 kr Fråga angående leveranstidhär
16.2 mm
6.1 mm
0,8472 kr - 1,0573 kr 3070 I lager
11.3 mm
6.1 mm
0,8472 kr - 1,0573 kr 10250 I lager
20.0 mm
10.0 mm
0,9743 kr - 1,2159 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
10.0 mm
2,1252 kr - 2,1958 kr 290 I lager
28.0 mm
23.2 mm
2,4626 kr - 2,7363 kr 14076 I lager
31.0 mm
19.0 mm
1,3937 kr - 1,3937 kr Fråga angående leveranstidhär
21.6 mm
11.2 mm
2,2494 kr - 2,5663 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
19.0 mm
0,8839 kr - 1,2119 kr 930 I lager
21.6 mm
10.6 mm
2,5685 kr - 2,933 kr 15074 I lager
26.8 mm
24.9 mm
2,8355 kr - 3,2316 kr 438 I lager
30.4 mm
12.1 mm
  • av 2
Kabelsäte 6.5 mm 11.6 mm Svart Nylon 6/6

10005897

Prisintervall
1,0573 kr - 0,8472 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    4.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.2 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Prisintervall
1,2159 kr - 0,9743 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Djup
    4.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Prisintervall
2,933 kr - 2,5685 kr

Lagernivåer
39031 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    7.4 mm
Kabelgenomföring Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009789

Prisintervall
2,9148 kr - 2,5663 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Hinged Edge
  • Djup
    6.6 mm
  • Inre höjd
    8.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Kant 15.0 mm 16.7 mm Nylon 6/6

10013915

Prisintervall
2,5504 kr - 2,2336 kr

Lagernivåer
231511 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Kant 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

10013946

Prisintervall
2,5504 kr - 2,2336 kr

Lagernivåer
369921 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    23.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Kant 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005910

Prisintervall
1,0573 kr - 0,8472 kr

Lagernivåer
35540 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    4.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Kant 7.4 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10013892

Prisintervall
2,5504 kr - 2,2336 kr

Lagernivåer
2007 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    7.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Kant 14.7 mm 16.8 mm Nylon 6/6

10013939

Prisintervall
2,5504 kr - 2,2336 kr

Lagernivåer
68073 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    14.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Kant 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10005903

Prisintervall
1,0573 kr - 0,8472 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    3.6 mm
  • Inre höjd
    5.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelsäte Naturfärgad Nylon 6/6

10005934

Prisintervall
1,0573 kr - 0,8472 kr

Lagernivåer
3070 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    3.6 mm
  • Inre höjd
    5.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Kant 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005927

Prisintervall
1,0573 kr - 0,8472 kr

Lagernivåer
10250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    4.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 6.5 mm 11.6 mm PA

10108543

Prisintervall
1,2159 kr - 0,9743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Djup
    4.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
Kabelsäte 11.2 mm 21.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10005866

Prisintervall
2,1958 kr - 2,1252 kr

Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Djup
    6.2 mm
  • Inre höjd
    7.75 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Prisintervall
2,7363 kr - 2,4626 kr

Lagernivåer
14076 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Ledad kant
  • Djup
    6.6 mm
  • Inre höjd
    12.0 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Prisintervall
1,3937 kr - 1,3937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Djup
    6.6 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009765

Prisintervall
2,5663 kr - 2,2494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Hinged Edge
  • Djup
    6.6 mm
  • Inre höjd
    12.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Kant 6.5 mm 11.7 mm Nylon 6/6

10005941

Prisintervall
1,2119 kr - 0,8839 kr

Lagernivåer
930 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kant
  • Inre höjd
    6.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Prisintervall
2,933 kr - 2,5685 kr

Lagernivåer
15074 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm
Kabelgenomföring Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009796

Prisintervall
3,2316 kr - 2,8355 kr

Lagernivåer
438 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Hinged Edge
  • Djup
    6.6 mm
  • Inre höjd
    8.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm