Kabelsäten för kantfattning, för att fästa kablar och ledningar mot kanten av en panel eller i en panelutskärning.
Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
Serienummer: SR1834
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibla paneltjocklekar | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2336 kr - 2,5504 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,8472 kr - 1,0573 kr | 17250 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,5663 kr - 2,9148 kr | 9000 I lager |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 1,3937 kr - 1,3937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 2,5685 kr - 2,933 kr | 23031 I lager |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,8839 kr - 1,2119 kr | 3500 I lager |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
| 2,5685 kr - 2,933 kr | 6074 I lager |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,9743 kr - 1,2159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2336 kr - 2,5504 kr | 357589 I lager |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 2,2494 kr - 2,5663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,1252 kr - 2,1958 kr | 290 I lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 2,4626 kr - 2,7363 kr | 14076 I lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,8355 kr - 3,2316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 2,2336 kr - 2,5504 kr | 249511 I lager |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,8472 kr - 1,0573 kr | 30540 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10108536 | 0,9743 kr - 1,2159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,8472 kr - 1,0573 kr | 7800 I lager |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 2,2336 kr - 2,5504 kr | 51073 I lager |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,8472 kr - 1,0573 kr | 2000 I lager |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,8472 kr - 1,0573 kr | 500 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta