Meny Sök

Försänkta rörlock

I lager

Recessed Pipe Caps skyddar rörets fasade kanter och innerväggar från korrosion och skador. Kan användas med krankrokar för att flytta rör under lagring och transport. Motståndskraftig mot temperaturer från -30 C upp till +60 C.

  • Försänkta täckhattar skyddar rörändar och inre väggar mot korrosion och skada. De kan användas med krankrokar för förflyttning av rör under lagring, transport och utläggning.
  • Lämpligt för ett antal DIN-rörspecifikationer: Från: DN 150upp till DN 1000.
Material: LDPE, Polyeten Färg: Svart, Gul Serienummer: SR1370, SR1371

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H1 H DIN Nominell diameter Typ OD WT Köp
681,6677 kr - 1 734,1545 kr 3 I lager
90.0 mm
105.0 mm
DN 900
914.4 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
10073964 56,00 kr - 87,9193 kr 127 I lager
90.0 mm
100.0 mm
DN 150
152.4 mm
1
168.3 mm
15.0 mm
175,5737 kr - 446,4314 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
105.0 mm
DN 450
457.2 mm
2
457.2 mm
26.2 mm
658,9786 kr - 1 676,37 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
143,3272 kr - 300,7276 kr Fråga angående leveranstidhär
55.0 mm
105.0 mm
DN 350
355.6 mm
2
355.6 mm
28.3 mm
573,1671 kr - 1 458,4915 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
105.0 mm
DN 600
609.6 mm
2
609.6 mm
20.8 mm
78,2616 kr - 78,2616 kr 111 I lager
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
15.0 mm
75,2407 kr - 155,9558 kr 80 I lager
55.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
2
273.0 mm
18.1 mm
68,6128 kr - 68,6128 kr 100 I lager
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
23.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
32.0 mm
32,0267 kr - 35,2293 kr 168 I lager
55.0 mm
100.0 mm
DN 180
152.4 mm
2
168.3 mm
28.0 mm
71,5444 kr - 71,5444 kr 130 I lager
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254 mm
1
273.0 mm
23.0 mm
614,5314 kr - 1 526,4644 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0 mm
105.0 mm
DN 750
762.0 mm
2
762.0 mm
28.0 mm
70,3639 kr - 146,6539 kr 68 I lager
55.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
2
219.1 mm
23.2 mm
115,2572 kr - 257,5446 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
105.0 mm
DN 400
406.4 mm
2
406.4 mm
26.2 mm
68,2183 kr - 68,2183 kr 10 I lager
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
15.0 mm
99,4572 kr - 207,2162 kr Fråga angående leveranstidhär
55.0 mm
105.0 mm
DN 300
304.8 mm
2
323.9 mm
26.0 mm
248,97 kr - 522,3583 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
105.0 mm
DN 500
508.0 mm
2
508.0 mm
27.7 mm
791,7404 kr - 1 973,3748 kr 15 I lager
110.0 mm
130.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
2
1016.0 mm
26.5 mm
158,4348 kr - 175,6445 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
15.0 mm
  • av 2
Försänkta rörlock 914.4 mm 22.6 mm Gul Polyeten

10372135

Prisintervall
1 734,1545 kr - 681,6677 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Nominell diameter
    914.4 mm
Försänkta rörlock 152.4 mm 15.0 mm Svart LDPE

10073964

Prisintervall
87,9193 kr - 56,00 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominell diameter
    152.4 mm
Försänkta rörlock 457.2 mm 26.2 mm Gul Polyeten

10240465

Prisintervall
446,4314 kr - 175,5737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Nominell diameter
    457.2 mm
Försänkta rörlock 812.8 mm 22.6 mm Gul Polyeten

10240519

Prisintervall
1 676,37 kr - 658,9786 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Nominell diameter
    812.8 mm
Försänkta rörlock 355.6 mm 28.3 mm Gul Polyeten

10240441

Prisintervall
300,7276 kr - 143,3272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    28.3 mm
  • Nominell diameter
    355.6 mm
Försänkta rörlock 609.6 mm 20.8 mm Gul Polyeten

10240489

Prisintervall
1 458,4915 kr - 573,1671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    80.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    20.8 mm
  • Nominell diameter
    609.6 mm
Försänkta rörlock 254.0 mm 15.0 mm Svart LDPE

10073995

Prisintervall
78,2616 kr - 78,2616 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominell diameter
    254.0 mm
Försänkta rörlock 254.0 mm 18.1 mm Gul Polyeten

10240427

Prisintervall
155,9558 kr - 75,2407 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    18.1 mm
  • Nominell diameter
    254.0 mm
Försänkta rörlock 203.2 mm 23.0 mm Svart LDPE

10073988

Prisintervall
68,6128 kr - 68,6128 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nominell diameter
    203.2 mm
Försänkta rörlock 90.0 mm Polyeten Svart

10636954


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    32.0 mm
  • Nominell diameter
    304.8 mm
Försänkta rörlock 152.4 mm 28.0 mm Gul Polyeten

10228388

Prisintervall
35,2293 kr - 32,0267 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Nominell diameter
    152.4 mm
Försänkta rörlock 10 in 23.0 mm Svart LDPE

10074008

Prisintervall
71,5444 kr - 71,5444 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nominell diameter
    254 mm
Försänkta rörlock 762.0 mm 28.0 mm Gul Polyeten

10240502

Prisintervall
1 526,4644 kr - 614,5314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Nominell diameter
    762.0 mm
Försänkta rörlock 203.2 mm 23.2 mm Gul Polyeten

10240410

Prisintervall
146,6539 kr - 70,3639 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.2 mm
  • Nominell diameter
    203.2 mm
Försänkta rörlock 406.4 mm 26.2 mm Gul Polyeten

10240458

Prisintervall
257,5446 kr - 115,2572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Nominell diameter
    406.4 mm
Försänkta rörlock 203.2 mm 15.0 mm Svart LDPE

10073971

Prisintervall
68,2183 kr - 68,2183 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominell diameter
    203.2 mm
Försänkta rörlock 304.8 mm 26.0 mm Gul Polyeten

10240434

Prisintervall
207,2162 kr - 99,4572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    26.0 mm
  • Nominell diameter
    304.8 mm
Försänkta rörlock 508.0 mm 27.7 mm Gul Polyeten

10240472

Prisintervall
522,3583 kr - 248,97 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    27.7 mm
  • Nominell diameter
    508.0 mm
Försänkta rörlock 1016.0 mm 26.5 mm Gul Polyeten

10228678

Prisintervall
1 973,3748 kr - 791,7404 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Nominell diameter
    1016.0 mm
Försänkta rörlock 304.8 mm 15.0 mm Svart LDPE

10186374

Prisintervall
175,6445 kr - 158,4348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominell diameter
    304.8 mm