10074008
110428
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 + | 71,5444 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| H | 100.0 mm |
|---|---|
| H | 3.937 in |
| H1 | 90.0 mm |
| H1 | 3.543 in |
| OD | 273.0 mm |
| OD | 10.748 in |
| WT | 23.0 mm |
| WT | 0.906 in |
| Nominell diameter | 10 in |
| Nominell diameter | 254 mm |
| DIN | DN 250 |
| Lägsta drifttemperatur | -22 °F |
| Lägsta drifttemperatur | -30 °C |
| Högsta drifttemperatur | 140 °F |
| Högsta drifttemperatur | 60 °C |
| Typ | 1 |
| Färg | Svart |
| Material | LDPE |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta