Meny Sök

Försänkta rörlock 203.2 mm 23.2 mm Gul Polyeten

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 200 nominal diameter 8” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Essentra artikelnummer:

10240410

Tillverkarens artikelnummer:

34846

68 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 29 146,6539 kr
30 + 70,3639 kr
Standardförpackning: 30

Beställ valfritt antal

Totalpris:

146,65 kr

1 x 146,6539 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 100.0 mm
H1 55.0 mm
OD 219.1 mm
WT 23.2 mm
Nominell diameter 203.2 mm
DIN DN 200
Typ 2
Färg Gul
Material Polyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss