Meny Sök

Försänkta rörlock 406.4 mm 26.2 mm Gul Polyeten

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 400 nominal diameter 16” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Essentra artikelnummer:

10240458

Tillverkarens artikelnummer:

34858

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 257,5446 kr
20 - 39 122,7659 kr
40 + 115,2572 kr
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Totalpris:

257,54 kr

1 x 257,5446 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 105.0 mm
H1 70.0 mm
OD 406.4 mm
WT 26.2 mm
Nominell diameter 406.4 mm
DIN DN 400
Typ 2
Färg Gul
Material Polyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss