Meny Sök

Försänkta rörlock 1016.0 mm 26.5 mm Gul Polyeten

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 1000 nominal diameter 40” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Essentra artikelnummer:

10228678

Tillverkarens artikelnummer:

31138

15 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 1 1 973,3748 kr
2 - 15 937,216 kr
16 - 29 870,7806 kr
30 + 791,7404 kr
Standardförpackning: 2

Beställ i flerpack med 2

Totalpris:

1 973,37 kr

1 x 1 973,3748 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 130.0 mm
H1 110.0 mm
OD 1016.0 mm
WT 26.5 mm
Nominell diameter 1016.0 mm
DIN DN 1000
Typ 2
Färg Gul
Material Polyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss