10240519
34869
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 676,37 kr |
| 5 - 14 | 799,0657 kr |
| 15 - 29 | 742,689 kr |
| 30 + | 658,9786 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| H | 105.0 mm |
|---|---|
| H | 4.134 in |
| H1 | 3.543 in |
| H1 | 90.0 mm |
| OD | 32 in |
| OD | 812.8 mm |
| WT | 0.89 in |
| WT | 22.6 mm |
| Nominell diameter | 812.8 mm |
| Nominell diameter | 32 in |
| DIN | DN 800 |
| Typ | 2 |
| Färg | Gul |
| Material | Polyeten |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta