10240434
34853
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 35 | 207,2162 kr |
| 36 + | 99,4572 kr |
| H | 4.134 in |
|---|---|
| H | 105.0 mm |
| H1 | 2.165 in |
| H1 | 55.0 mm |
| OD | 12.752 in |
| OD | 323.9 mm |
| WT | 1.024 in |
| WT | 26.0 mm |
| Nominell diameter | 12 in |
| Nominell diameter | 304.8 mm |
| DIN | DN 300 |
| Typ | 2 |
| Färg | Gul |
| Material | Polyeten |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta