Meny Sök

Försänkta rörlock 304.8 mm 15.0 mm Svart LDPE

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Essentra artikelnummer:

10186374

Tillverkarens artikelnummer:

110430

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 170,5286 kr
25 + 153,8202 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

170,53 kr

1 x 170,5286 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 323.9 mm
WT 15.0 mm
Nominell diameter 304.8 mm
DIN DN 300
Typ 1
Färg Svart
Material LDPE
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss