Meny Sök

Försänkta rörlock 203.2 mm 23.0 mm Svart LDPE

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Essentra artikelnummer:

10073988

Tillverkarens artikelnummer:

110426

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 + 68,6128 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

1 372,26 kr

20 x 68,6128 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 219.1 mm
WT 23.0 mm
Nominell diameter 203.2 mm
DIN DN 200
Lägsta drifttemperatur -30 °C
Högsta drifttemperatur 60 °C
Typ 1
Färg Svart
Material LDPE
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss