Meny Sök

Försänkta rörlock 508.0 mm 27.7 mm Gul Polyeten

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 500 nominal diameter 20” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Essentra artikelnummer:

10240472

Tillverkarens artikelnummer:

34862

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 119 522,3583 kr
120 + 248,97 kr
Standardförpackning: 120

Beställ valfritt antal

Totalpris:

522,36 kr

1 x 522,3583 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 105.0 mm
H1 70.0 mm
OD 508.0 mm
WT 27.7 mm
Nominell diameter 508.0 mm
DIN DN 500
Typ 2
Färg Gul
Material Polyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss