Meny Sök

Försänkta rörlock 609.6 mm 20.8 mm Gul Polyeten

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 600 nominal diameter 24” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Essentra artikelnummer:

10240489

Tillverkarens artikelnummer:

34865

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 458,4915 kr
10 - 19 695,1945 kr
20 - 29 646,1233 kr
30 + 573,1671 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

1 458,49 kr

1 x 1 458,4915 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 105.0 mm
H1 80.0 mm
OD 609.6 mm
WT 20.8 mm
Nominell diameter 609.6 mm
DIN DN 600
Typ 2
Färg Gul
Material Polyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss