Meny Sök

Försänkta rörlock 152.4 mm 28.0 mm Gul Polyeten

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 180 nominal diameter 6” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Essentra artikelnummer:

10228388

Tillverkarens artikelnummer:

31018

168 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
6 - 59 35,2293 kr
60 + 32,0267 kr
Standardförpackning: 60

Beställ i flerpack med 6

Totalpris:

211,38 kr

6 x 35,2293 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 100.0 mm
H1 55.0 mm
OD 168.3 mm
WT 28.0 mm
Nominell diameter 152.4 mm
DIN DN 180
Typ 2
Färg Gul
Material Polyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss