10372135
34871
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 3 | 1 683,6451 kr |
4 - 15 | 802,5413 kr |
16 - 31 | 745,9656 kr |
32+ | 661,8132 kr |
H | 4.134 in |
---|---|
H | 105.0 mm |
H1 | 3.543 in |
H1 | 90.0 mm |
OD | 812.8 mm |
OD | 32 in |
WT | 0.89 in |
WT | 22.6 mm |
Nominell diameter | 914.4 mm |
Nominell diameter | 36 in |
DIN | DN 900 |
Typ | 2 |
Färg | Gul |
Material | Polyeten |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta