Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Skupina SR: SR2169
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka základne | Materiál | Dĺžka základne | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4986 € - 1,396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
2.843 in
72.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,503 € - 0,503 € | 700 Na sklade |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
| 6,5168 € - 6,5168 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
| 0,5889 € - 0,5889 € | 18100 Na sklade |
|
Polyamid 6.6
|
|
Zatlačením
|
||
| 0,481 € - 0,5773 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Hliník
|
|
Lepidlo
|
||
| 0,5802 € - 0,5802 € | 77 Na sklade |
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,4591 € - 0,4591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,3901 € - 0,3901 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Zatlačením
|
||
| 0,6152 € - 0,6152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,4475 € - 0,5408 € | 500 Na sklade |
|
Hliník
|
|
Lepidlo
|
||
| 0,6458 € - 0,6458 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Hliník
|
|
Lepidlo
|
||
| 0,7391 € - 0,7391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,6385 € - 0,6385 € | 200 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push In
|
||
| 0,4417 € - 0,4417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Zatlačením
|
||
| 0,4009 € - 0,4009 € | 100 Na sklade |
|
Polyamid 6.6
|
|
Screw
|
||
| 0,4009 € - 0,4009 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Screw
|
||
| 0,3002 € - 0,3002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
| 0,5835 € - 0,5835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Screw
|
||
| 0,6807 € - 0,6807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,3338 € - 0,3338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Zatlačením
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku