Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble 77.0 mm 13.7 mm Prírodná Polyamid 6.6

This cable clamp is made of natural UL94-v-2 nylon. It is mounted with two harrow head fasteners to fit into 4.75 mm holes of a 0.785 to 1.98 mm panel thickness. The distance between the two mounting holes is 64.5 mm. The cables are held horizontally to the base and the holding arm is fitted with a snap lock for holding into place
Nový kód produktu:

10154427

Starý kód produktu:

FCCB-2

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,4417 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

44,17 €

100 x 0,4417 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790
Vnútorná šírka 64.5 mm
Šírka kábla 20.0 mm
Vnútorná výška 13.7 mm
Priemer montážneho otvoru 4.75 mm
Celková výška 17.9 mm
Hrúbka steny 0.8 - 2.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 64.5 mm
Plný materiál Polyamid
Farba Prírodná
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Špecifikácie UL94 V-2
Spôsob montáže Zatlačením

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás