Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10108666
FCSE-1
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 0,6152 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 3926909790 |
|---|---|
| Vnútorná šírka | 14.8 mm |
| Vnútorná šírka | 0.583 in |
| Šírka kábla | 19.0 mm |
| Šírka kábla | 0.748 in |
| Vnútorná výška | 7.1 mm |
| Vnútorná výška | 0.28 in |
| Priemer montážneho otvoru | 4.8 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 0.189 in |
| Celková výška | 13.75 mm |
| Celková výška | 0.541 in |
| Hrúbka steny | 1.4 mm |
| Hrúbka steny | 0.055 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.575 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 40.0 mm |
| Plný materiál | Polyamid |
| Farba | Prírodná |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Špecifikácie | UL94 V-2 |