10362310
22FCC250237
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,396 € |
| 500 - 2499 | 0,6648 € |
| 2500 - 4999 | 0,5699 € |
| 5000 + | 0,4986 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 3926909790 |
|---|---|
| Dĺžka základne | 2.843 in |
| Dĺžka základne | 72.2 mm |
| Vnútorná šírka | 2.5 in |
| Vnútorná šírka | 63.5 mm |
| Vnútorná výška | 0.26 in |
| Vnútorná výška | 6.6 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 4.7 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 0.185 in |
| Priemer otvoru | 2.0 mm |
| Priemer otvoru | 0.079 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 31.8 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.252 in |
| Rozmer kompatibilného otvoru | 4.7 mm |
| Rozmer kompatibilného otvoru | 0.185 in |
| Plný materiál | Polyamid |
| Farba | Prírodná |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Spôsob montáže | Fir Tree |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku