Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble Prírodná Polyamid 6.6

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base surface of the clamp is fitted with a hole of 5.5 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-21C
Nový kód produktu:

10154533

Starý kód produktu:

FCRC-21B-4

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,4009 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

40,09 €

100 x 0,4009 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790
Vnútorná výška 12.7 mm
Celková výška 14.6 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 64.8 mm
Plný materiál Polyamid
Typ lepidla Without Adhesive
Farba Prírodná
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Špecifikácie UL94 V-2
Spôsob montáže Screw

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás