Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble 65.0 mm 10.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

This flat cable clamp is mounted with two harrow head fasteners to fit into 4.0 mm mounting holes of a 0.75 mm panel thickness. the distance required between the fixing holes is 30.0 mm. The fixing arm position the cables horizontally to the base and is snap locked for holding into place.
Nový kód produktu:

10005965

Starý kód produktu:

FCCA-30A-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,3338 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

33,38 €

100 x 0,3338 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790
Vnútorná šírka 52.0 mm
Šírka kábla 10.0 mm
Priemer montážneho otvoru 4.0 mm
Celková výška 19.1 mm
Hrúbka steny 0.8 - 2.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 30.0 mm
Plný materiál Polyamid
Farba Prírodná
Špecifikácie RMS-01
Spôsob montáže Zatlačením

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás