Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble 12.7 mm 6.4 mm Prírodná Hliník

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 12.7 mm.
Nový kód produktu:

10148129

Starý kód produktu:

AFCC-08

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 999 0,5408 €
1000 + 0,4475 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

135,20 €

250 x 0,5408 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 7616991099
Vnútorná šírka 6.4 mm
Šírka kábla 12.7 mm
Celková výška 6.4 mm
Plný materiál Hliník
Farba Prírodná
Špecifikácie RMS-34
Špecifikácie RMS
Spôsob montáže Lepidlo

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás