Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble 33.3 mm 9.8 mm Prírodná Hliník

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 33.3 mm.
Nový kód produktu:

10148150

Starý kód produktu:

AFCC-21

630 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,6458 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

161,45 €

250 x 0,6458 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 7616999099
Vnútorná šírka 6.4 mm
Šírka kábla 33.3 mm
Celková výška 9.8 mm
Plný materiál Hliník
Farba Prírodná
Špecifikácie RMS-34
Špecifikácie RMS
Spôsob montáže Lepidlo

Produkt AFCC-21 nahrádza:

Svorka pre ploché káble Lepidlo 31.8 mm 31.8 mm Hliník
Nový kód produktu: 10447116
Starý kód produktu: AFCC-20

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás