10035979
TFCCA-40-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 0,5802 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 3926909790 |
|---|---|
| Vnútorná šírka | 2.13 in |
| Vnútorná šírka | 54.1 mm |
| Šírka kábla | 0.394 in |
| Šírka kábla | 10.0 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 4.0 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 0.157 in |
| Hrúbka steny | 0.039 - 0.079 in |
| Hrúbka steny | 1.0 - 2.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 40.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.575 in |
| Plný materiál | Polyamid |
| Farba | Prírodná |
| Špecifikácie | RMS-01 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku