Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble 39.3 mm 13.2 mm Prírodná PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place
Nový kód produktu:

10035962

Starý kód produktu:

TFCCA-25-19

700 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,503 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

50,30 €

100 x 0,503 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790
Dĺžka základne 39.3 mm
Šírka základne 13.2 mm
Vnútorná šírka 24.7 mm
Šírka kábla 24.7 mm
Priemer montážneho otvoru 4.0 mm
Priemer otvoru 4.0 mm
Celková výška 12.7 mm
Hrúbka steny 1.0 - 2.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 20.0 mm
Rozmer kompatibilného otvoru 4.0 mm
Plný materiál Polyamid
Farba Prírodná
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Špecifikácie UL94 V-0
Špecifikácie RMS-19
Spôsob montáže Push In

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás