Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10035986
TFCCA-40-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 0,6385 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 3926909790 |
|---|---|
| Dĺžka základne | 67.0 mm |
| Dĺžka základne | 2.638 in |
| Šírka základne | 10.0 mm |
| Šírka základne | 0.394 in |
| Vnútorná šírka | 54.1 mm |
| Vnútorná šírka | 2.13 in |
| Šírka kábla | 54.1 mm |
| Šírka kábla | 2.13 in |
| Priemer montážneho otvoru | 4.0 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 0.157 in |
| Priemer otvoru | 4.0 mm |
| Priemer otvoru | 0.157 in |
| Celková výška | 16.3 mm |
| Celková výška | 0.642 in |
| Hrúbka steny | 0.039 - 0.079 in |
| Hrúbka steny | 1.0 - 2.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 40.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.575 in |
| Rozmer kompatibilného otvoru | 4.0 mm |
| Rozmer kompatibilného otvoru | 0.157 in |
| Plný materiál | Polyamid |
| Farba | Prírodná |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Špecifikácie | RMS-19 |
| Špecifikácie | UL94 V-0 |
| Spôsob montáže | Push In |