10035955
TFCCA-25-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 0,4591 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 3926909790 |
|---|---|
| Vnútorná šírka | 24.7 mm |
| Vnútorná šírka | 0.972 in |
| Šírka kábla | 13.2 mm |
| Šírka kábla | 0.52 in |
| Priemer montážneho otvoru | 0.157 in |
| Priemer montážneho otvoru | 4.0 mm |
| Hrúbka steny | 1.0 - 2.0 mm |
| Hrúbka steny | 0.039 - 0.079 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 20.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 0.787 in |
| Plný materiál | Polyamid |
| Farba | Prírodná |
| Špecifikácie | RMS-01 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku