Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10036006
TFCCA-50-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 6,5168 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 3926909790 |
|---|---|
| Dĺžka základne | 77.2 mm |
| Dĺžka základne | 3.039 in |
| Šírka základne | 10.2 mm |
| Šírka základne | 0.402 in |
| Vnútorná šírka | 2.512 in |
| Vnútorná šírka | 63.8 mm |
| Šírka kábla | 63.8 mm |
| Šírka kábla | 2.512 in |
| Priemer montážneho otvoru | 4.0 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 0.157 in |
| Priemer otvoru | 0.157 in |
| Priemer otvoru | 4.0 mm |
| Celková výška | 0.539 in |
| Celková výška | 13.7 mm |
| Hrúbka steny | 0.039 - 0.079 in |
| Hrúbka steny | 1.0 - 2.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 49.7 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.957 in |
| Rozmer kompatibilného otvoru | 4.0 mm |
| Rozmer kompatibilného otvoru | 0.157 in |
| Plný materiál | Polyamid |
| Farba | Prírodná |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Špecifikácie | UL94 V-0 |
| Špecifikácie | RMS-19 |
| Spôsob montáže | Push In |