10154410
FCCB-1
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 0,3901 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 3926909790 |
|---|---|
| Vnútorná šírka | 64.5 mm |
| Vnútorná šírka | 2.539 in |
| Šírka kábla | 20.0 mm |
| Šírka kábla | 0.787 in |
| Vnútorná výška | 7.2 mm |
| Vnútorná výška | 0.283 in |
| Priemer montážneho otvoru | 0.187 in |
| Priemer montážneho otvoru | 4.75 mm |
| Celková výška | 11.2 mm |
| Celková výška | 0.441 in |
| Hrúbka steny | 0.8 - 2.0 mm |
| Hrúbka steny | 0.031 - 0.079 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 2.539 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 64.5 mm |
| Plný materiál | Polyamid |
| Farba | Prírodná |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Špecifikácie | UL94 V-2 |
| Spôsob montáže | Zatlačením |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku